製品の公開
Steel paper towel roll dispenser
Mediclinics

Steel paper towel roll dispenser

Google翻訳”,
部品番号:DT0303 Mediclinicsペーパータオルロールディスペンサーは、あらゆるタイプの公共洗面所に設置できるように設計されています。彼らは250mmの最大直径の紙towellロールを使用しています。これらのペーパータオルディスペンサーは、スチールホワイトエポキシ仕上げで作られています。それらは、より効率的な紙の使用のために考えられており、体育館、スポーツセンター、病院およびヘルスセンター、ホテル、および同様のタイプの設備など、さまざまな洗面所環境に適しています。これらのモデルはすべて、特に簡単に紙を交換できるように設計された前面スライドドアを備えています。それらは、破壊防止機能を備えており、例えば、紙の切断を容易にする歯付きの紙出口など、紙の合理的な使用を容易にし、最適化するように設計されています。これらのMediclinicsペーパータワーロールディスペンサーには、開くためのロックと特別なキー、および壁に取り付けるためのネジが付属しています。
技術仕様
  • Unique refDT0303
  • コレクションセットPaper Towel Dispensers
  • コレクションRoll Dispenser
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)376
  • 幅(mm)261
  • 奥行き(mm)261
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア