製品の公開
Mediflow basic Stainless Steel 220V
Mediflow basic Stainless Steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow basic Stainless Steel 220V

    Google翻訳”,
    部品番号:M03ACおよびM03ACSMediflow®ステンレス鋼ハンドドライヤーモデルは、そのパワーと頑丈さが特徴です。自動操作のコンパクトなソリューションは、2つの製品オプションのおかげで、あらゆるタイプの洗面所環境に適しています。 Mediflow®Basicラインは、最高の品質と安全基準に従って製造されています。安全サーマルリミッター、自動切断システム、安全ネジ、専用レンチタイプオープナーが含まれています。これらのハンドドライヤーのカバーは、AISI 304ステンレス鋼、厚さ1.5で作られ、明るい仕上げまたはAISI304ステンレス鋼のサテン仕上げで利用できます。それはスタイリッシュな選択を表しています。また、Mediclinicsは、フラッシュ取り付けキット、ハンドドライヤーを取り付けるための亜鉛メッキ金属キャビネットなど、Mediflow®製品ライン全体にアイテムを組み込む可能性を提供します。これにより、洗面所の建築上の障壁をなくすためのADA/UNE規格に準拠できます。要約すると、Mediflow®ソリューションは、長持ちし、完全に信頼できるモデルであることが証明されています。破壊行為防止機能を備え、空港、大型ホテル、スポーツセンター、大規模なレクリエーションエリア、公的機関など、交通量の多いエリアに設置するように設計された、用途の広いハンドドライヤー。
    技術仕様
    • Unique refM03ACx_220V
    • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
    • コレクションMediflow® Basic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)325
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)164
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)4.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア