製品の公開
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
    World Dryer

    HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer

    Google翻訳”,

    VERDEdri™

    高速表面実装型ADA準拠ハンドドライヤー

    VERDEdri®は、ADA(米国障害者法)に準拠した業務用ハンドドライヤーで、清潔さ、効率性、そして静音性において業界をリードします。HEPAフィルターを搭載し、空気中の微粒子を捕捉することで、より衛生的でハンズフリーな手乾燥体験を実現します。

    特徴:

    • 衛生的:HEPAフィルターが粒子の99.97%を捕集し、非接触操作により、より衛生的な体験を提供します。
    • より清潔な環境:抗菌技術により、乾燥機の処理済み表面は、汚れ、臭い、劣化の原因となる細菌、カビ、真菌の増殖を抑制し、保護します。
    • 省エネ設計:最適化された技術により、1回の使用あたりわずか3.16ワット時しか消費せず、最短12秒で手を乾かします。
    • 洗練された音響設計:動作音が30%静かになり、速度調整機能により音量を下げることで、周辺エリアへの騒音を軽減します。
    • 信頼性の高い性能:モーターの寿命は競合製品の最大3倍です。
    • ユニバーサル電圧:スマートテクノロジーにより、ハンドドライヤーはほぼすべての建物の電圧に対応できます。
    • ADA準拠:表面実装型ハンドドライヤーの設置はADA(米国障害者法)に準拠しており、高価な埋め込みキットや追加の設置費用は不要です。
    仕様
    • Keywords: Hygienic VERDEdri Hand Dryers, world dryer verdedri, ADA-compliant commercial hand dryer, HEPA filtration, hands-free hand drying, touchless operation, Surface Mounted ADA, modular surface mounted unit, plastic molded components, hygienic HEPA filter
    技術仕様
    • Unique refhand-dryer-world-dryer-verdedri
    • コレクションセットHand and Hair Dryers
    • コレクションVERDEdri™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-03-18
    • エディション2
    • 高さ(inch)3.9
    • 幅(inch)12.25
    • 奥行き(inch)14.5
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)10.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国