製品の公開
Mediflow basic steel 120V
Mediclinics

Mediflow basic steel 120V

Google翻訳”,
部品番号:M03A-UL。 MEDIFLOW®シリーズのハンドドライヤーは、機能性、安全性、破壊行為防止に重点を置いて、人間工学の原則を念頭に置いて設計および開発されました。これらのシリーズは、伝説的なSANIFLOWエアフローを誇ります–1時間あたり315CFM以上に加えて、完全自動操作、精密な設計と効率により、このカテゴリーの市場の最小値まで騒音レベルを低減します。これらのハンドドライヤーのカバーは、1.5厚のスチール製で、白いエポキシ仕上げが施されています。それはスタイリッシュな選択を表しています。
技術仕様
  • Unique refM03Ax_UL
  • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
  • コレクションMediflow® Basic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)325
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)164
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)4.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア