製品の公開
Junior Plus automatic 220V
Mediclinics

Junior Plus automatic 220V

Google翻訳”,
部品番号:M88APLUS Mediclinics Juniorplusセンサー式ハンドドライヤーは、優れたコストパフォーマンスを必要とする洗面所環境向けに設計されています。ワンピースのABS耐性カバーを装備し、中小規模の洗面所向けに設計されています。赤外線ビームを使用する電子検出システムが含まれています。これは、さまざまなタイプの洗面所への適応性を高める調整可能なメカニズムです。これらのドライヤーは、パフォーマンスと消費量の最適な関係を提供することも特徴です。無料のメンテナンスを可能にする誘導モーターを組み込んでいます。これらは、レストラン、劇場、オフィスなど、平均的な交通量のある洗面所に設置するのに理想的です。これらの乾燥機は、モーターと乾燥機の暖房に安全サーマルカットオフを設置することで、最大限の安全性も提供します。エレメント。
技術仕様
  • Unique refM88APLUS_220V
  • コレクションセットMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • コレクションJunior Plus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)304
  • 幅(mm)253
  • 奥行き(mm)152
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア