製品の公開
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser
    Mediclinics

    Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Google翻訳”,
    部品番号:PR2784CおよびPR2784CSダブルスタンダードロールトイレットペーパーディスペンサー、2ロール容量、厚さ0.8 mmのステンレス鋼製、壁掛け、Mediclinics®、SAによる設計および製造これらのモデルは、レストラン、オフィス、病院、など、シンプルなバスルームの統合に適したデザインを提示します。一体型のボディであるこれらのロールトイレットペーパーディスペンサーは、ブライトとサテンの2つの異なる仕上げで利用できます。これらのロールトイレットペーパーディスペンサーモデルは、Mediclinics®バスルームアクセサリーの新しい範囲と一致する機能的で堅牢でトレンディなデザインを備えています。これにより、このロールトイレットペーパーディスペンサーをあらゆるスペースに完全に溶け込ませることができます。さらに、これらのロールトイレットペーパーディスペンサーは、本体の両側に2つのレベル表示があり、使用可能な用紙のレベルを常に示し、ロール紙の交換が必要な時期を示します。 2つの標準ロールの容量を備えたこれらのロールトイレットペーパーディスペンサーモデルには、自動メカニズムが含まれています。これにより、下部のロールが使用されると、次のロールがドロップします。予備のロール紙用のプラスチック製ブラケットで、ロール紙の寸法に応じて2つの異なる位置に調整でき、使用中のロール紙を自由に動かすことができます。横にあるレベル表示による簡単な操作で、前のロール紙が消費されるとロール紙が落ちます。
    技術仕様
    • Unique refPR2784x
    • コレクションセットPaper Towel Dispensers
    • コレクションRoll Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)296
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア