製品の公開
C1 Cylindrical Security Portal
C1 Cylindrical Security Portal
    Meesons A.I. Ltd

    C1 Cylindrical Security Portal

    Google翻訳”,

    C1 Cylindrical Security Portalは、許可された領域を保護するためのコンパクトで効果的な方法です。セキュリティポータルは、セキュリティの高いドアの代わりとして機能します。ポータル内に入ると、ユーザーはAPD超音波チェックに合格してセキュリティで保護された側にアクセスする必要があります。内蔵の超音波センサーにより、同時にマントラップポータルを通過できるのは1人だけです。円筒形の設計により、セキュリティポータルを壁の間に設置して、安全な領域のスペースを節約できます。

    C1セキュリティポータルはLPS1175:Issue 8 A1(SR1)、B3(SR2)&C5(SR3)に承認され、SecuredbyDesignによって認定されています。


    この製品は、AlluserIndustrieSrlによってイタリアで製造されています。 Alluserは、セキュリティポータルの設計と製造で40年以上の経験があり、市場で最も幅広いセキュリティポータルを開発してきました。


    仕様
    • C1 Security Portal

      • Portal Diameter: 988mm
      • Internal Height:2048-2050mm
      • External Height: 
        • 2382mm S version
        • 2320mm R version 
      • Doorset: Sliding
      • Nr of doorwings: 2
      • Emergency Exit: Yes
      • Glazing:Clear curved laminated safety glass. Glass certification: Vandal Resistant Glass Vandal Resistant glass P2A-EN 356 (Optional Vandal/ Bullet Resistant available)
      • Finish: Powdercoated, Aluminium, Brushed Steel, Polished Steel
      • LPS 1175: Issue 8: A1(SR1), B3(SR2), C5(SR3)
      • Secured by Design: Yes



    技術仕様
    • Unique refC1
    • コレクションセットSecurity Doors
    • コレクションSecurity Doors and Portals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2382
    • 幅(mm)988
    • 奥行き(mm)988
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • OmniClassNumber23-17 11 27 11
    • OmniClassタイトルTrap Doors