製品の公開
Sliding windows 2 rails 3 leaves
Sliding windows 2 rails 3 leaves

    Sliding windows 2 rails 3 leaves

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    3枚の葉と2本のレールMeOを備えたスライディングウィンドウ、内部は木製、外部はアルミニウム。

    製造上の制約を満たすためのカスタマイズ可能な寸法。

    オプションのサーモブロックローリングシャッター(195または225 mmボックス)。

    木とアルミニウムの2つの構造物の間の熱橋の完全な破壊。

    サッシに統合されたサーマルフレーム、5つのシール、接着ガラス。

    仕様
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      New and renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades).

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Non-contractual model.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 145,165,185,205
      • Frame width 39,59
      • Glazing thickness from 27.5 to 34
      • Sill height
      • Sill length
    技術仕様
    • Unique refMeO-BC-3vtx-2rails
    • コレクションセット Sliding windows
    • コレクションWood & aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス