製品の公開
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Google翻訳”,

シリーズ5500アルミニウム指向性ディフューザーモデルは、部屋の構成に関係なく、空気分配の要件に対して審美的に満足のいくソリューションを提供します。

  • 1、2方向反対、2方向コーナー、3方向、および4方向の指向性エアパターンで利用可能
  • バネ仕掛けのラッチでコアを簡単に取り外すことができます-工具は必要ありません
  • 5500シリーズのデフレクターブレードには水平リップが含まれているため、このディフューザーは高誘導アプリケーションに最適です。
  • 5500シリーズは、VAVアプリケーションに最適です。
  • 5500シリーズは、オプションの誘導ベーンで利用できます
技術仕様
  • Unique refSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションCeiling Diffusers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC