製品の公開
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
パネルライトIP65
仕様
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
技術仕様
  • Unique refHI-PANEL-9945
  • コレクションセットHIGH IP RATE FIXTURE
  • コレクションMETALMEK INDOOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)24
  • 幅(mm)599
  • 奥行き(mm)599
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)7.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL