製品の公開
TILE D_OP - Square line light
Metalmek

TILE D_OP - Square line light

Google翻訳”,
スクエアラインライト
仕様
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
技術仕様
  • Unique refTILE-D-9737
  • コレクションセットTILE
  • コレクションARCHITECTURAL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)69
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL