製品の公開
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

Google翻訳”,
ハイパワースポットライト
仕様
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
技術仕様
  • Unique refPISA
  • コレクションセットスポットライト
  • コレクションMETALMEK INDOOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)108
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL