製品の公開
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Google翻訳”,
調節可能なダウンライト
仕様
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
技術仕様
  • Unique refMINI-LEAN-1B
  • コレクションセットDOWNLIGHTS
  • コレクションMETALMEK INDOOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)91
  • 幅(mm)164
  • 奥行き(mm)164
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)1.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL