製品の公開
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

仕様
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
技術仕様
  • Unique refOK-5953
  • コレクションセットSUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • コレクションMETALMEK INDOOR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)50
  • 幅(mm)165
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL