製品の公開
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
    Metek Srl

    METEK EMOTIONCUBE

    Google翻訳”,

    ドイツデザイン賞は最も権威のあるデザイン賞の 1 つであり、世界的に高い評価を得ています。 EmotionCube®Wine は、「優れた製品デザイン – 小売」部門で金賞を受賞しました。

    陪審の評決: EmotionCube®Wine は、未来的な外観を備えたワイン キャビネットであり、液晶ガラス (PDLC) の使用により、どんなインテリアでも魅力的な目を引くものになります。世界中で、人々は高級ワインを高く評価し、楽しんでいます。したがって、目の肥えた顧客が集まる高級レストランやホスピタリティ業界、さらには個人のワイン愛好家の間でも、エレガントな雰囲気の中で極上のワインを提供することがますます重要視されるようになっているのは当然のことです。最適な保管。そこでメテックの出番です。

    ガラスと金属の完璧な仕上がりのスペシャリストである METEK は、最先端の技術とデザインを備えたエレガントな環境制御キャビネットを開発しています。

    EmotionCube®Wine により、METEK は初のウォークイン型温度制御ワインキャビネットを提供するようになりました。デリケートなワインを紫外線の影響から守るために特殊なガラスが使用されています。完全に空調されており、継続的な湿度制御が行われます。これにより、高貴なワインにとって理想的な保管条件が保証されます。

    プログラム可能な LED 照明と目立たない棚は、ワインボトルが支えられていない状態で浮いているような印象を与えます。ユニークなデザインと照明効果を備えたエレガントな EmotionCube®Wine は、ワイン愛好家やレストラン、接客業に目に見える付加価値を提供します。

    仕様
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 750 bottles

      Total weight of cabinet approx. 2000 kg

      Power rating 1.8 kW

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 52 dB (at 1 meter distance)

      Heat emission 2.7 kW

      Ambient temperature from + 2 °C to + 34 °C

      Max. ambient humidity 60 %

    技術仕様
    • Unique refEMOTIONCUBE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置