製品の公開
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
    Metek Srl

    METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"

    Google翻訳”,

    世界中で、人々は高級ワインを高く評価し、楽しんでいます。

    目の肥えた顧客を抱える高級レストランやホスピタリティ業界、そしてますます個人のワイン愛好家の間でも、レストランでの最適な保管条件が保証されたエレガントな環境で極上のワインを提供することがますます重要視されるのは当然のことです。同時。そこでメテックの出番です。

    ガラスと金属の完璧な仕上がりのスペシャリストである METEK は、最先端の技術とデザインを備えた、エレガントな環境制御キャビネットを開発しています。高貴なワインをセラーに隠しておかなければならなかった時代は終わりました。

    これらのエレガントなワイン キャビネットは完全に空調されており、さまざまな温度ゾーンで動作します。デリケートなワインを紫外線から守り、湿度を定期的にチェックします。

    これにより、キャビネットが置かれている気候が何であれ、あらゆる種類のワインが理想的な条件下で保管されることが保証されます。 METEK ワイン キャビネットはモジュラー設計により、継ぎ目のない列に配置して、高級感のあるワインの壁を作り出すことができます。

    モジュール式ワイン瓶、家庭用の小さなワインキャビネット、または数百本のボトルを収納できる温度調節可能なウォークインワインユニットなど、Metek はあらゆるプロジェクトに専門知識と個性をもたらします。あなたのワインの夢を実現するためのスペースを作るお手伝いをいたします。

    仕様
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 312, 480 or 624 bottles, depending on the model 

      Power rating 1.2 KW, 1.6KW or 2.4KW, depending on the model 

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 48 dB (at 1 meter distance)

      Heat emissions none

      Max. ambient temperature + 25°C

      Max. ambient humidity 60 %

    技術仕様
    • Unique refPROWINE-WS2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置