製品の公開
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes Aluminium Sliding System for windows and doors

    Google翻訳”,
    NC-S 120 STH SLIMは、超薄型設計のおかげで空間を最適化しながら最大限の断熱と防音を可能にする現代的なスタイルに向けられたハイテクシステムです。
    仕様
    • Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 8A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 41 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 120 mm - 140 mm Sash depth 45 mm - 55 mm Air-Water-Wind-Tightness: Brush gaskets Glass thickness: from 26 mm to 42 mm Maximum load capacity: 400 kg
    技術仕様
    • Unique refNC-S_120_STH_SLIM_55_S2_T2_FIX2
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-02-08
    • エディション2
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米