製品を公開する
Dental LED Operatory Light
Midmark

Dental LED Operatory Light

Google翻訳,

働き方を補完する

色合いを特定し、詳細を確認し、真の、影の少ない、エネルギー効率の高い白色光で組織を評価します。人間工学に基づいた設計により、プル、チルト、ツイストのオプションを備えた完全な制御が可能であり、タッチパッドに簡単にアクセスできます。

タッチパッドコントロール

簡単にアクセスできるタッチパッドから、操作モードで3つの光強度から便利に選択するか、早期硬化を防ぐフィルター処理された光の複合モードに簡単に切り替えることができます。

自動オン/オフ

自動オン/オフ機能を使用している場合は、ライトを引き下げることでライトをオンにし、ライトを押し戻すことでオフにすることができ、エネルギーと費用を節約できます。

明るい白色光

3つの光強度から選択します。15,000ルクス。 21,000ルクス;または27,000ルクス。

仕様
    1. Operate-mode color temperature: 5700 Kelvin
    2. Operate-mode intensity: 
      1. 1400, 1950, 2500 foot candles 
      2. 15000, 21000, 27000 lux
    3. Composite-mode color temperature: 4000 Kelvin
    4. Composite-mode intensity: 2100 foot candles; 22000 lux
    5. Pattern size: 3.3" x 7.5"
技術仕様
  • 固有参照番号midmark-dental-LED
  • 製品ファミリDental Equipment
  • 製品グループDental Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • 版番号1
関連
  • 主要素材メタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)27
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 医療照明
  • IFC分類家具
  • Uniclass 2015 コードPr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 説明Dental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルDental Equipment
  • OmniClass 番号23-25 17 13
  • OmniClass タイトルDental Equipment
  • CSI UniFormat II コードE
  • CSI UniFormat II タイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

北米
アメリカ合衆国