製品の公開
Procenter Instrument Side and Wall Delivery System
Midmark

Procenter Instrument Side and Wall Delivery System

Google翻訳”,

シンプルでありながら洗練されたアクセスを可能にする統合されたコントロールと調整を使用して、正確に作業します。 Procenterは、椅子、キャビネット、壁に取り付けられたシステムで利用でき、思慮深い設計、細部へのこだわり、高品質の構造を組み合わせた柔軟な機器配送システムです。

専用ポップアップリッド

空気と水の制御への視線アクセスを取得します。ニードルバルブを微調整することで、駆動空気と水の精度を高めることができます。

特許取得済みのKinkValve®空気および水制御

10年間の限定保証が付いた、前例のないレベルの信頼性と制御をお楽しみください。

統合アクセサリ

スケーラー、硬化ライト、口腔内カメラ、および最大2つの電気モーターをデリバリーシステムに統合することにより、ツールを手の届くところに保ちます。

仕様
    1. Three automatic Kink Valve handpieces
    2. Straight 4-hole handpiece tubing
    3. Syringe with autoclavable tip
    4. Individual water-volume needle-valve adjustment
    5. Individual air-pressure needle-valve adjustment
    6. Handpiece exhaust oil collector
    7. Handpiece flush system
    8. Self-contained water system
    9. City water/bottle water selector
    10. Counterbalanced flex arm with one-way positive air lock
    11. Dual air lock release integrated into the handles
    12. Instrument tray (9" x 13") and autoclavable instrument pad
    13. Programmable touchpad chair control (standard on certain models of the Procenter Instrument Delivery System only)


技術仕様
  • Unique refmidmark-procenter-instrument-delivery
  • コレクションセットDental Equipment
  • コレクションProcenter Delivery System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51_22
  • Uniclass2015詳細Dental chairs
  • MasterFormat 2014 コード11 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDental Equipment
  • OmniClassNumber23-25 17 13
  • OmniClassタイトルDental Equipment
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT

対応地域

北米