製品の公開
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3

    Google翻訳”,

    操作が簡単なQuickClean®QC3は、箱から出してすぐにカウンターに置いて簡単に使用できるため、最小限のトレーニング時間でスタッフを稼働させることができます。または、より洗練された外観を好む場合は、QC3Rで埋め込みオプションを選択できます。両方のユニットの容量は3.3ガロンです。このサイズは、診療所での毎日の器具洗浄のニーズを管理し、生産性を向上させるのにちょうどいいサイズです。

    強力なテクノロジー

    高度な周波数飛躍技術を使用して、バス全体をより徹底的かつ一貫して洗浄します。 QuickCleanは、バスケット内のどこに配置されていても、すべての機器が最初から毎回完全に洗浄されるようにするのに役立ちます。

    仕様
    • Capacity:                      3.3 gal/12.5 L 

      Overall Length:            14.7" (37.5 cm)
      Overall Width:              16.5" (42 cm)
      Overall Height:             10.4" (26.5 cm)

      Tank Size: 
      13" L x 11.8" W x 5.9" H
      (33 x 30 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:       15.55" x 14.37" (39.5 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                          18.6 lb (8.42 kg)
      Table Top Shipping Weight:                   20.9 lb (9.50 kg) 
      Recessed Unit Weight:                          22.3 lb (10.10 kg) 
      Recessed Unit Shipping Weight:           24.6 lb (11.18 kg) 
      Operating Frequency:                            32-38 kHz 
      Temperature up to:                                 140°F / 60°C 
      Stainless Steel Safety Basket: Included 
      Electrical Requirements Input: 
                                                             115 V +/- 10%,
                                                              60 Hz, 210 W, 1.8 A
                                                              Output: 200 W

    技術仕様
    • Unique refmidmark-quickclean-qc3
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.4
    • 幅(inch)14.7
    • 奥行き(inch)16.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)18.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment

    対応地域

    北米