製品の公開
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H

    Google翻訳”,

    ミッドマークシンセシスセントラルステーションは、歯科用マルチルームプランの理想的なソリューションです。貴重な床面積を節約するために、中央ステーションは歯科医とアシスタントのために両側にストレージを提供します。幅18インチのSynthesisCentralStationは、従来の壁やサイドキャビネットの設置よりも約55%少ない床面積で済みます。より使用可能なフロアスペースは、スペース使用率の柔軟性を高めます。

    標準機能

    • 18ゲージの鉄骨フレーム
    • フルエクステンションボールベアリンググライド
    • 隠された鋼の蝶番
    • 複数のハンドルとパネルスタイル
    • シームレスパネルとポリスチレン引き出し


    技術仕様
    • Unique refmidmark-synthesis-cs9
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションSynthesis® Cabinetry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)95
    • 幅(inch)109.5
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル炭素鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment

    対応地域

    北米