製品の公開
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Base Cabinetry

    Google翻訳”,

    合成キャビネットは、現在と将来の両方のニーズに合わせて設計された複数のストレージ オプションを提供します。従来型および壁掛け型のベース キャビネットは、さまざまなドアと引き出しの構成で利用でき、施設に最適なストレージ ソリューションを作成するのに役立ちます。

    ニーズの変化に合わせて、ストレージ構成も簡単に変更できます。ベース キャビネットは、次のサイズ範囲で利用できます。

    壁掛けベースキャビネット:

    幅12インチ、15インチ、18インチ、21インチ、24インチ、30インチ。
    深さ18インチ
    高さ19インチと25インチ

    効率を高める

    効率性を重視して特別に設計された合成キャビネットは、無駄なスペースをなくし、備品の整理を改善するのに役立ちます。

    より静かな環境を作る

    キャビネットと引き出しが閉まるときの騒音を、フル エクステンションのソフト クローズ スライドとヒンジで軽減します。キャビネットの騒音を最小限に抑えるように設計されているため、静かなケア環境を作ることで患者のストレスを軽減できます。

    仕様
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    技術仕様
    • Unique refmidmark-synthesis-wall-hung-base-cabinetry
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションSynthesis® Cabinetry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • MasterFormat 2014 コード12 35 70.74
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Casework
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国