製品の公開
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
    Midmark

    UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount

    5つ星のうち4.84.8(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    標準のチェアバックよりも幅が狭く、40%薄いチェアバックを使用して、臨床医が患者に優れたアクセスを提供します。特許取得済みのチェアバックデザインは、邪魔されない患者の出入りのために背もたれと一緒に配置された一体型アームレストを備えた鋳造アルミニウム構造を特徴としています。

    運転システム

    UltraTrimチェアには、プログラム可能なチェアコントロールと油圧駆動システムが標準装備されており、スムーズで静かで正確な操作が可能です。

    統合されたアームレスト

    肘と内側の肩の主要な患者サポート領域を支え、邪魔されない患者の出入りのために自動的に配置される統合されたアームレストを備えた鋳造アルミニウムバックを特徴とする特許取得済みのチェアバックデザインで、患者を快適で安全に保ちます。

    いす張り

    シームレスで豪華なUltraleather®と、限定シームバージョンのUltraleather張りをお選びいただけます。

    仕様
      1. Hydraulic cantilever system
      2. Automatic armrests
      3. Seamless upholstery
      4. Double-articulating headrest
      5. Programmable foot-switch control
      6. Two hip-post-mounted programmable controls
      7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
      8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
    技術仕様
    • Unique refmidmark-ultracomfort-lrmount
    • コレクションセットDental Equipment
    • コレクションUltraComfort Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアル鉄板
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDental Equipment
    • OmniClassNumber23-25 17 13
    • OmniClassタイトルDental Equipment
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    北米