製品の公開
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

Google翻訳”,

MIFAB®F1170-C-SDシリーズラッカー仕上げの鋳鉄製フロアドレン、一体型トラップ、2インチ(51)クリーンアウト(ロディングアイ)、アンカーフランジ、防水膜用の一次および二次ウィープホール付き鋳鉄製メンブレンクランプリング、調整可能な「SD6」正方形の6"x6"(152 x 152)で、頑丈なヒンジ付きカバーと二次格子が付いています。 (-44、2インチ(51)を指定してください。図のようにハブインレットは必要ありません。最大3つ@ 90度。位置-A、B、またはCを指定してください。)

技術仕様
  • Unique refF1170-C-SD
  • コレクションセットDrains
  • コレクションFloor and Area Drains » Catch Basins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING