製品の公開
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    Google翻訳”,
    MIFAB®BIG-OシリーズHDPE回転成形オイルインターセプター。ユニットには、3/8インチの均一な壁の厚さ、蓋で覆われた深いシールトラップ、調整可能な蓋システム、ステンレス鋼で校正されたオリフィスプレート(内部フロー制御)、内部エアリリーフバイパス、調整可能なオイルドローオフアセンブリ(1 1 / 2 ")両側、両側にダブルベント接続(3")、サンプルポートアクセス、4"ハブインレットおよびアウトレット接続なし。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。負荷容量。蓋は、AASHTOH20の積載要件に従って設計されています。
    仕様
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    技術仕様
    • Unique refbig-max-hdpe-oil-interceptor
    • コレクションセットInterceptors
    • コレクションOil Interceptors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • ETIM コードEC010271
    • ETIM 名Oil/petrol/grease trap
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード46 25 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
    • OmniClassNumber23-27 37 13
    • OmniClassタイトルOil Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING