製品の公開
T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System
MIFAB

T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System

Google翻訳”,

MIFAB®T4000-HDSCシリーズ(必要な幅と深さのモデル番号を指定)、長さ80インチ、傾斜のない頑丈なユーティリティチェイス排水システム。ボディは14ゲージのスチールで製造され、耐酸性の粉末エポキシコーティングで仕上げられています。各ボディには、両側に3インチ幅のアンカーフランジがあり、上部から2 3/4インチ下に凹んでおり、#4鉄筋の固定と水平調整のために15インチ離れた固定穴があります。ボディにはフランジ付きの端があり、ネオプレンゴム製ガスケットを間に挟んで相互に接続します。製造された頑丈な7ゲージのカバー、粉末エポキシ、耐酸性コーティングが施されています。

技術仕様
  • Unique refT4000-HDSC
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類アラーム
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

対応地域

北米
アメリカ合衆国