製品の公開
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    Google翻訳”,
    MIFAB®BIG-SシリーズHDPE回転成形固体インターセプター。ユニットには、3/8インチの均一な壁の厚さ、高さ3インチの直径の通路を備えた固形物保持バッフル、調整可能な蓋システム、サンプルポートへのアクセス、および4インチのハブの入口と出口の接続が含まれます。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。負荷容量。蓋は、AASHTOH20の積載要件に従って設計されています。
    仕様
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    技術仕様
    • Unique refbig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • コレクションセットInterceptors
    • コレクションSediment and Solid Interceptors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • OmniClassNumber23-27 37 00
    • OmniClassタイトルLiquid Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING