製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
mifab/products/3edabf1b-fadd-46f2-920a-f25e4c6c6b4b
ホーム
カテゴリー
配管設備
排水
R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow
で利用可能です。 アメリカ合衆国
MIFAB
フォロー
R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow
Google翻訳”,
原文を見る
MIFAB®R1270シリーズ大型サンプルーフドレンと二次オーバーフローシステムの組み合わせ、24 "x 42"亜鉛メッキサンプレシーバー、直径15 "のアンカーフランジを備えた2つのラッカー仕上げ鋳鉄ルーフドレンボディ、一体型砂利止め付き鋳鉄防水メンブレンクランプリング、 1つの4インチABSオーバーフロースタンドパイプと2つのセルフロッキングポリエチレンドームストレーナー。合計250平方インチの空き領域があります。
ダウンロード
仕様
仕様
SKUs: R1272, R1273, R1274, R1275, R1276, R1278
技術仕様
技術仕様
Unique ref
combined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow
コレクションセット
Drains
コレクション
Roof Drains » Sump Drains
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2021-02-26
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.mifab.com/products/combined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow/
インストール手順
https://www.mifab.com/products/combined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow/
技術説明
https://www.mifab.com/Catalog/Library/R1270.pdf
関連
関連
主なマテリアル
鋳鉄
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - 排水
UNSPSC名称
Roofing drains
UNSPSC
30151605
Uniclass2015コード
Ss_30_75
Uniclass2015詳細
Roof, floor and paving drainage systems
MasterFormat 2014 コード
22 14 26.13
MasterFormat 2014 タイトル
Roof Drains
OmniClassNumber
23-13 41 39
OmniClassタイトル
Roof Drains
UniFormatIIコード
D2040
UniFormatIIタイトル
Rain Water Drainage
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
ダウンロード
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
ダウンロード
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
ダウンロード
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
ダウンロード
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
ダウンロード
Zurn
Z882 Perma-Trench® System
4.5
(
12
)
ダウンロード