製品の公開
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

Google翻訳”,
MIFAB®F1420-Cシリーズラッカー仕上げの鋳鉄製フロアドレン、アンカーフランジ、防水膜用の一次および二次ウィープホール付き鋳鉄製クランプリング、標準厚さ1インチ(25)、厚さ73/4インチx73/4インチ(197 x 197)正方形、(材料仕上げを指定)トラクターの火格子。 (非膜床の場合は、F1420シリーズを使用してください。)
仕様
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
技術仕様
  • Unique reff1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • コレクションセットDrains
  • コレクションFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品