製品の公開
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

Google翻訳”,
MIFAB®F1840シリーズラッカー仕上げの鋳鉄製植栽エリア排水管、アンカーフランジ、防水膜用の一次および二次ウィープホール付き鋳鉄膜クランプリング、ステンレス鋼バラストガード、標準の厚さ1インチ(25)、円形9インチ(229)、(材料仕上げを指定してください)トラクターの火格子。
仕様
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
技術仕様
  • Unique reff1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • コレクションセットDrains
  • コレクションFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードTE_70_10_70
  • Uniclass2015詳細Drainage equipment
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains

対応地域

北米