製品の公開
HY-2000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

HY-2000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant

Google翻訳”,
MIFAB®HY-2000-NPBシリーズASSE1019-B認定の露出タイプ、セルフドレン、ASSE 1011承認のアンチサイフォンおよび耐破壊性一体型バキュームブレーカを備えた非凍結低鉛壁消火栓、3/4インチ(19)オスホース接続。フロー機能とドレイン機能の両方を制御するネオプレンプランジャー、硬化ブロンズ操作ステム、六角ナットの下のドレインポート、頑丈な真ちゅう製ケーシング、360度のスイベルインレット接続、頑丈なクロームメッキブロンズヘッドキャスティング、ポリッシュクロームメッキ面を備えたハイドラントアセンブリプレート、およびヒンジ付きロッキングカバー付きのサテン仕上げのニッケルブロンズボックス。各消火栓に付属する操作キー。
仕様
  • SKUs: HY-2006-NPB, HY-2008-NPB, HY-2010-NPB, HY-2012-NPB, HY-2014-NPB, HY-2016-NPB, HY-2018-NPB, HY-2020-NPB, HY-2022-NPB, HY-2024-NPB
技術仕様
  • Unique refhy-2000-npb-low-lead-non-freeze-wall-hydrant
  • コレクションセットHydrants
  • コレクションWall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings