製品の公開
MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold
MIFAB

MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold

5つ星のうち2.02.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
MI-200は、商業、教育、および機関の建物のサービスを管理するために使用される電圧建物のエネルギー管理システムに接続するように設計されています。それは給水のどこにでも置くことができます。アセンブリの一部としてマニホールドが提供されているため、最大5つのドレンを使用できます。 MI-200は、コンベンションセンターやスポーツ施設などの使用頻度の低い建物に実用的です。 MI-200は、配管システム規格のANSI /ASMEA112.1.2エアギャップに従って製造されています。壁に取り付けた場合、MI-200にアクセスするためにUA1818アクセスドアをお勧めします。注:タイマーは含まれていません。
仕様
  • SKUs: MI-200-500-24VDC, MI-200-625-VDC, MI-200-500-120VAC, MI-200-625-120VAC, MI-200-500-220VAC, MI-200-625-220VAC
技術仕様
  • Unique refmi-200-120-vac-electronic-trap-seal-primer
  • コレクションセットTrap Seal Primers
  • コレクションElectronic
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_55_84_94
  • Uniclass2015詳細Vacuum breakers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.23
  • MasterFormat 2014 タイトルPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品