製品の公開
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

Google翻訳”,
MI-300は、ステンレス鋼の電磁弁、エアギャップ、銅製マニホールド、および電子制御装置を使用して製造されています。排水頻度は、建物のニーズに合わせて調整できます。 MI-300は、給水施設のどこにでも配置できます。 MI-300の下部にはマニホールドが接続されており、最大5つのドレインに対応します。 MI-300は、コンベンションセンターやスポーツ施設などの使用頻度の低い建物に実用的です。 MI-300は、配管システム規格のANSI /ASMEA112.1.2エアギャップに従って製造されています。壁に取り付けた場合のMI-300へのアクセスには、UA18×18アクセスドアをお勧めします。
仕様
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
技術仕様
  • Unique refmi-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • コレクションセットTrap Seal Primers
  • コレクションElectronic
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_55_84_94
  • Uniclass2015詳細Vacuum breakers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.23
  • MasterFormat 2014 タイトルPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品