製品の公開
MI-DU Distribution Unit
MIFAB

MI-DU Distribution Unit

Google翻訳”,
MIFAB®シリーズMI-DUトラップシールプライマー分配ユニットは、トラップシールプライマーから計量された量の水を受け取り、2、3、または4つのフロアドレントラップに均等に水を分配するように設計されています。 5/8 "の場合は接尾辞(-500)または1/2"または接尾辞(-625)を指定して、1/2"または5/8"の圧縮接続から選択します。配電ユニットの蓋には2"、3"、4 "の数字が刻印されています。配電ユニットの本体には、本体上部にガイドマーカーがあります。数字とガイドマーカーは、3つを外して配置します。ユニットの蓋にネジを締め、適切な番号とガイドマーカーを一致させるように蓋を回転させて、必要な数の排水口をプライミングします。下側には、水を受け取るポートを簡単に決定できるように、番号1〜4のマークが付いています。蓋を本体に固定する際に、3本の蓋ネジに過度のトルクをかけないでください。MIFABの分配を完全に水平に取り付ける必要はありません。独自の設計により、水平から5度まで水を均一に分配します。
仕様
  • SKUs: MI-DU-500, MI-DU-625
技術仕様
  • Unique refmi-du-500-distribution-unit
  • コレクションセットTrap Seal Primers
  • コレクションOther
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米