製品の公開
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

Google翻訳”,
MIFAB®MI-ECネオプレンコンパウンドから製造された柔軟なゴム製エンドキャップのシリーズで、ASTM C-564の要件を満たし、優れたパイプグリップのための内側ローレットと5/16インチのタイプ300ステンレス鋼六角で締められたタイプ300シリーズのステンレス鋼クランプ頭ねじ。 MI-ECシリーズのエンドキャップは、IAPMO標準PS 90-06およびCSA標準B602-2016でテストおよび認定され、IAPMOでリストされています。すべてのモデルは、カナダの国家配管コードおよび関連するカナダの標準にリストされており、cUPCに準拠しています。適合のマーク。非一定温度定格は140Fです。
仕様
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
技術仕様
  • Unique refmi-ec-150-end-cap
  • コレクションセットCouplings
  • コレクションOther Couplings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • MasterFormat 2014 コード23 33 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlexible Connectors
  • OmniClassNumber23-27 49 13
  • OmniClassタイトルFlexible Pipe Couplings
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米