製品の公開
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor
    MIFAB

    CL/CLS Piston Water Hammer Arrestor

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    MIFAB®CLシリーズ(サイズを指定)ピストン式ウォーターハンマーアレスター、ハードドローシームレス「K」銅ボディ、ダブルOリング付きRYTON PPSピストン(Parco#5778-80)、CDA360真ちゅうMPT接続。 ASSE1010-1996およびANSIA112.26.1M規格に認定されています。
    仕様
    • SKUs: CLS-A-NPB, CLS-B-NPB, CLS-C-NPB, CLS-D-NPB, CLS-E-NPB, CLS-F-NPB, CL-AA-NPB, CL-A-NPB, CL-B-NPB, CL-C-NPB, CL-D-NPB, CL-E-NPB, CL-F-NPB • Temperature range: Maximum working temperature is 250º F. • Operating pressure: Up to 350 P.S.I.G. • Surge pressure: Up to 1,500 P.S.I.G.
    技術仕様
    • Unique refmwh-piston-water-hammer-arrestor
    • コレクションセットWater Hammer Arrestors
    • コレクションPiston Type
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国