製品の公開
P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System
MIFAB

P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System

Google翻訳”,

MIFAB® P6030 シリーズ 幅 3 インチ、16 ゲージで製造されたタイプ 304 ステンレス鋼のプレスロープ トレンチ ドレン (1 フィートあたり 1/8 インチ)、スロット付き負荷クラス「A」 軽量ステンレス鋼 ADA 準拠の格子。 1 セクションあたり 5.25 平方インチの空き領域。四角い底の本体には、間にネオプレンゴム製のガスケットを介して互いに接続するためのフランジ付きの端があります。底部および端部の排出口は、1 ½ インチまたは 2 インチのハブ排出口接続なし (排出口のサイズを指定) で入手可能で、トレンチ排水システムの一部として製造されています。 B、C、D、および E 耐荷重ステンレス鋼格子とオプションのアンカー フランジ (接尾辞 –FL) も利用できます。

技術仕様
  • Unique refp6030-3-wide-stainless-steel-body-and-system
  • コレクションセットFabricated Stainless Steel Drains
  • コレクションTrench Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)