製品の公開
Z1732 Adjustable Floor Drain
Zurn

Z1732 Adjustable Floor Drain

5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
Google翻訳”,

一体型アンカー フランジ、調節可能なトップ フレーム、プレーン仕上げの深フランジ グレートを備えた、タイプ 304 (CF8) ステンレス鋼製の頑丈な調節可能な床排水溝です。

キーワード: 調節可能な床排水管、zurn 床排水管の取り付け手順、zurn 床排水管、zurn 床排水管の寸法、zurn 床排水管のカタログ

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z1732
  • コレクションセットDeck Waste Water Drains
  • コレクションFloor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-29
  • エディション1
  • 幅(inch)13
  • 奥行き(inch)13
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING