MIFAB® シリーズ P6090-ELTD エレベーター トレンチ ドレイン、幅 10 インチ、内部幅 8 インチ、16 ゲージで製造 アンカー タブとスロット付きタイプ 304 ステンレス鋼チャネル、ビーズ ブラスト仕上げの負荷クラス「A」ステンレス鋼格子。 19のグレートフリーエリア(グレートインテーク)
1' セクションあたりの平方インチ。チャンネルは、36 インチ、43 インチ、または 96 インチの長さで利用できます。センター アウトレットは、4 インチのハブ接続なしで標準装備されており、トレンチ ドレーン システムの一部として製造されています。オプションで6インチのノーハブコンセントもご用意しております。 IAPMO は、100 GPM の流量に対してテストおよび認定されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |