製品の公開
SUPER-500
MIFAB

SUPER-500

Google翻訳”,

500 USガロンの液体保持容量を備えたMIFAB®SUPER-500重力グリースインターセプターは、制限付きの寿命保証があり、3/8インチの均一な壁厚のシームレスな回転成形高密度ポリエチレンから米国で製造されています。インターセプターは地上または地下に設置するように設計されており、調整可能な蓋システム、サンプルポートへのアクセス、内部バッフル、蓋で覆われたディープシールトラップ、内部エアリリーフバイパス、ステンレス鋼で校正されたオリフィスプレート(内部フロー制御)、サポートとフロアレベルの設置、および4インチのハブインレットとアウトレット接続なし。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。耐荷重–AASHTOH20の耐荷重要件に準拠。高密度ポリエチレン材料は、密度0.939 g/cm3のDow9.39のPE3135です。 -PDIモデルは、PDI G-101標準、100GPM流量でテストおよび認定されています。屋内/屋外で使用します。

仕様
  • Used in restaurants, kitchens, institutions, industrial facilities such as food processing and packaging plants and other types of food processing areas where fat, oil and grease (FOG) drains with the waste water. All SuperMax gravity interceptors can withstand a temperature of up to and including 180 degrees Fahrenheit.
技術仕様
  • Unique refsuper-500-grease-interceptor
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションGrease Interceptors
  • 公開日2021-03-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • MasterFormat 2014 コード46 25 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGrease Traps
  • OmniClassNumber23-27 37 11
  • OmniClassタイトルGrease Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING