製品の公開
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

Google翻訳”,
MIFAB®T1350-FLシリーズ幅12インチ、奥行き7 3/4インチ、長さ12インチ、ラッカー仕上げの鋳鉄製ボディセクションを備えた傾斜のないモジュラートレンチドレン。各ボディには、上部から2インチ下に凹んだ両側に2インチ幅のアンカーフランジがキャストされています。ボディには丸みを帯びた底部とフランジ付きの端があり、その間にネオプレンゴム製ガスケットを使用して相互に接続します。エンドアウトレットは、2インチ、3インチ、4インチ、または6インチのハブアウトレット接続なし(アウトレット接続サイズを指定)で使用でき、ボトムアウトレットは、2インチ、3インチ、4インチ、または6インチのハブアウトレット接続なし(アウトレットを指定)で使用できます。接続サイズ)。長さ12インチ、クラスE、H-20ダクタイル鋳鉄格子が標準で提供されます(接尾辞–4)。エンドキャップとキャッチベイスンもご利用いただけます。
仕様
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
技術仕様
  • Unique reft1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains