製品の公開
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

Google翻訳”,

MIFAB® の T1800-PB-13 シリーズ チャネルは、長さ 39.4 インチ (1000 mm)、内部幅 12 インチ (300 mm) です。相互接続チャネル セクションは、高強度のポリマー コンクリート製で、傾斜のあるチャネルと傾斜していない (中立) チャネルがあります。各チャネルには、チャネルに機械的に埋め込まれた標準の亜鉛メッキ鋼エッジ レールが付属しています。

取り付け器具、プラスチック製のエンド キャップ/アウトレット キャップ、排水桝が付属品として用意されています。システムには、ニュートラル位置に 4 インチの成形済み下部アウトレットが付属しています。火格子 (個別の仕様書) は、さまざまな材料の負荷クラス AE で入手できます。火格子は、特許取得済みの「Clipfix」ロック機構を利用しています。

仕様

技術仕様
  • Unique reft1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他