ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
MIFAB®T2400シリーズ幅24インチ、長さ48インチ(または必要に応じて長さ)、事前傾斜(1.00%組み込み傾斜)、またはニュートラルトレンチドレン。ボディは14ゲージのスチールで製造され、耐酸性の粉末エポキシコーティングで仕上げられています。各ボディには、コンクリート注入内にボディを固定するためのアンカータブがあります。スロット付きタブは、#4鉄筋の固定と水平調整のために、本体の両側に配置されています。ボディにはフランジ付きの端があり、ネオプレンゴム製ガスケットを間に挟んで相互に接続します。エンドアウトレットとボトムアウトレットは、4インチ、6インチ、8インチ、12インチ、または18インチのハブアウトレット接続なしで利用でき、トレンチドレンシステムの一部として製造されます。格子は本体内のブラケットにボルトで固定されています。クラスC格子は、格子ロックダウンハードウェアで使用できます(38ページを参照)。キャッチベイスンもご利用いただけます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。