製品の公開
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
アーカイブ

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
仕様
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
技術仕様
  • Unique refmilgard-715
  • コレクションセットMetal-Framed Skylights
  • コレクションThermally Improved Aluminum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
  • IFC分類ドア
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors