Wasco は、革新的な新しい EcoSky シリーズを発表します。これは、0.34 という低い SHGC と最大限の使用可能な LUX 配信を実現する高い VLT を備えた高品質の拡散光を提供する、緑色のグレアフリー ユニットです。 EcoSky3 モデルは、Lumira Aerogel パネルを備えたサテン スカイ グレージングを特徴とし、優れた可視光透過率を備えた主要な競合他社の 3 倍の熱性能を提供します。
Lumira® Aerogel は優れた断熱機能を提供します。乾燥シリカ微粒子で作られた Lumira® Aerogel は、完全にリサイクル可能で環境に優しく、不燃性であり、Cradle-to-Cradle 認定を受けています。これは、水をはじき、圧縮下でもその特性を維持する軽量の断熱および採光ソリューションであり、デザインのオプションと美観を向上させ、建物内に美しく拡散した全スペクトルの昼光を提供します。
Wasco – VELUX の一部は、革新的な夕食効率の高い EcoSky シリーズのドーム型天窓を提供します。緑色のグレアフリー ユニットで、0.31 という低い SHGC と最大限の使用可能な LUX を実現する高い VLT による高品質の拡散光を提供します。 EcoSky モデルは、Lumira Aerogel パネルを備えたサテン スカイ グレージングを特徴とし、優れた可視光透過率を備えた主要な競合製品の 3 倍の熱性能を提供します。
当社の Acrylite® サテン スカイ グレージングは、太陽熱の増加を大幅に低減する強力な太陽光反射板である革新的なアクリル シートで、暑い気候と寒い気候の両方に最適です。サテン スカイは耐衝撃性が改良され、赤外線を遮断し、光を拡散し、100% ヘイズ ホワイトです。
ナノテクノロジーを採用することで、ルミラ エアロゲルは環境にも配慮した驚異的な断熱材を提供することができます。 Lumira Aerogel は、ナノスケールで機能するため、非常にうまく機能します。光透過率を大幅に低下させることなく、対流および伝導熱伝達を永久に停止します。
主な利点:
で利用可能
縁石マウント
デッキマウント
Wasco Skylights と VELUX では、さまざまな色とスタイルのエネルギー効率の高い天窓をお客様に提供することに専念しています。当社の商業用および家庭用採光ソリューションは、自然光をたっぷりと取り入れて環境を明るくしながら、ご家庭やビジネスのエネルギーコストを節約するのに役立ちます。当社の製品は、環境上の利点を提供するだけでなく、あらゆる建物の美観を向上させ、ご自宅、オフィス、または仕事や遊びの場所に素晴らしいデザイン要素を追加するように設計されています。
当社の天窓にはさまざまなスタイルが用意されているため、お客様は平屋根または傾斜屋根に適した天窓を簡単に見つけることができます。さまざまなピラミッド型やプラスチック製のドーム型の天窓設計で提供される機能には、耐ハリケーンガラス、電動換気システム、温度制御、雨センサー、大空間をドラマと日光で満たすクラスター機能などがあります。これらの機能により、当社の天窓は美しく拡散した光を提供するだけでなく、エネルギー効率と安全性にも貢献します。
対応地域
| オセアニア | 北米 | 南アメリカ |
|---|---|---|
アメリカ領サモア | アメリカ合衆国 | チリ |
ウォリス・フツナ | カナダ | |
キリバス | メキシコ | |
グアム | ||
クック諸島 | ||
サモア | ||
ソロモン諸島 | ||
ツバル | ||
トケラウ | ||
トンガ | ||
ナウル | ||
ニウエ | ||
ニューカレドニア | ||
ニュージーランド | ||
ノーフォーク島 | ||
バヌアツ | ||
パラオ | ||
ピトケアン諸島 | ||
フィジー | ||
フランス領ポリネシア | ||
マーシャル諸島 | ||
ミクロネシア連邦 | ||
北マリアナ諸島 | ||
合衆国領有小離島 | ||
東ティモール |