製品の公開
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
    MINCO

    BCDV13 | Sliding Window

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    BCDV13 |スライドウィンドウ

    スライディングドアは、大きな寸法の可能性を提供します。侵害することなく、インテリアデザインを容易にし、太陽光と光の獲得を促進します。シンプルかつ安全に使用できるため、日常生活において非常に役立ちます。埋め込まれた敷居により通過が容易になり、非常に耐性があります。

    実用的で見た目も美しく、目立たないハイブリッド出窓には、取り扱いを容易にする電動化オプションも用意されています。

    仕様
    • HYBRID Sliding Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 1,1W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 69 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7B / V*B2
      • On window of L2270 x H2140mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique refbcdv13-baie-vitree-coulissante-2vtx
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)3200
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Horizontal slider windows
    • UNSPSC30171607
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 13
    • OmniClassタイトルComposite Horizontal Sliding Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク