製品の公開
FDV13 | French opening window with tilt and turn, with sill (glazed or not)
FDV13 | French opening window with tilt and turn, with sill (glazed or not)
    MINCO

    FDV13 | French opening window with tilt and turn, with sill (glazed or not)

    Google翻訳”,

    FDV13 |ティルトアンドターン機能付きフレンチオープニングウィンドウ、敷居付き(ガラス張りかどうか)

    この窓は木とアルミニウムを調和して組み合わせたエコデザインで、環境保護への取り組みを示しています。これらの素材の組み合わせにより、優れた断熱性と悪天候に対する優れた耐性の両方が提供され、長期間にわたって快適さと耐久性が保証されます。

    この窓には、安全性を確保しながら最適な換気を可能にするチルト&ターン システムが装備されており、最大の明るさのためにガラス張りの敷居を統合したり、プライバシーを保護するために固体パネルを統合したりする可能性もあります。リフォームでも新築でも、この窓はお客様のニーズやライフスタイルに完璧にフィットし、ご自宅に優雅さと機能性を加えます。

    ティルトアンドターンと敷居を備えた一枚板窓は、耐久性と美観に対する現代の要件を満たすよう慎重に設計されており、当社の製品群の主力製品です。品質と職人技に常に注意を払ってフランスで作られたこのカスタム建具は、フランスの卓越性とノウハウを体現しています。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique reffdv13-fenetre-f1ob-allege
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3210
    • 幅(mm)3200
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 11
    • OmniClassタイトルComposite Fixed Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク