製品の公開
Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81
Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81
Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81
    Minimalist systems

    Minimalist built-in pocket sliding window system - 1 leaf MS81

    Google翻訳”,

    MS81 – 建築ミニマリズムの最高峰

    MS81スライディングシステムは、建築ミニマリズムの真髄を体現しています。ガラス面積99%*という高いガラス比率により、1トンを超える重量のガラスパネルを支えながら、中央部の厚さわずか23mmという極めてスリムなプロファイルを実現しています。

    このデザインにより、目に見えるガラスが最大限に活用され、全高の透明性と途切れることのないパノラマビューが実現します。

    MS81 は構造物に完全に埋め込まれており、建築物と完全にシームレスに統合されます。

    最大6m×3mのガラスを収容でき、最適な断熱性を確保します。

    オプション機能には、電気ロック、電動化、高度なカスタマイズ オプションなどがあり、パフォーマンス、セキュリティ、ミニマリスト デザインが組み合わされています。

    MS81 は、優雅さ、技術的パフォーマンス、最大限の自然光が最優先される高級プロジェクトに最適です。

    ※幅4000mm×高さ2500mmの2枚引き違い戸の場合。

    「芸術と工学を分けて考える世界は、世界を全体として見ていない。」 – エドマンド・ハッポルド

    仕様
      • Technical Specifications – MS81 (Minimalist Systems)

      Maximum dimensions

      Height: up to 6,000 mm

      Width: unlimited

      Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

      Maximum sash weight: 1,200 kg

      Number of tracks: unlimited

      • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

      Thermal transmittance (Uw): 1.4 W/m²K

      Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

      • Finishes and customization

      Exclusive customization and insertion system

      Fully bespoke project with unique options

      Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

      • Environmental performance and resistance

      Air permeability: Class A4

      Water tightness: Class E7A

      Wind resistance: Class VB3

    技術仕様
    • Unique refMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-1-leaf-MS81
    • コレクションセットMinimalist sliding window system
    • コレクションMS81
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95_96
    • Uniclass2015詳細Window walling systems
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows