製品の公開
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55
    Minimalist systems

    Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS55

    Google翻訳”,

    MS55 – ミニマリストポケットスライディングシステム

    MS55 スライディング システムは、その並外れたスリムさとミニマリスト的な美しさが際立っています。

    その主な利点は、床の下に隠された完全に目に見えないトラックにあり、屋内と屋外のスペースのシームレスな移行を実現し、非常にすっきりとした外観を実現します。

    このシステムは、最適な断熱性を確保しながら、最大 6 m × 3 m のガラスパネルを収容できます。

    オプション機能には、電気ロック、電動化、高度なカスタマイズ オプションなどがあり、パフォーマンス、セキュリティ、ミニマリスト デザインが組み合わされています。

    MS55 は、内部空間と外部空間を優雅かつ精密に融合させる理想的なソリューションです。

    「建築とは、思慮深い空間の創造である。」 – ルイス・カーン

    仕様
      • Technical Specifications – MS55 (Minimalist Systems)

      Maximum dimensions

      Height: up to 6,000 mm

      Width: unlimited

      Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

      Maximum sash weight: 1,200 kg

      Number of tracks: unlimited

      • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

      Thermal transmittance (Uw): 1.5 W/m²K

      Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

      • Finishes and customization

      Exclusive customization and insertion system

      Fully bespoke project with unique options

      Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

      • Environmental performance and resistance

      Air permeability: Class A4

      Water tightness: Class E6A

      Wind resistance: Class VB3

    技術仕様
    • Unique refMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-2-leaf-MS55
    • コレクションセットMinimalist sliding window system
    • コレクションMS55
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1000
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95_96
    • Uniclass2015詳細Window walling systems
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows