製品の公開
Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS81
Minimalist systems

Minimalist built-in pocket sliding window system - 2-leaf MS81

Google翻訳”,

MS81 – 建築ミニマリズムの最高峰

MS81スライディングシステムは、建築ミニマリズムの真髄を体現しています。ガラス面積99%*という高いガラス比率により、1トンを超える重量のガラスパネルを支えながら、中央部の厚さわずか23mmという極めてスリムなプロファイルを実現しています。

このデザインにより、目に見えるガラスが最大限に活用され、全高の透明性と途切れることのないパノラマビューが実現します。

MS81 は構造物に完全に埋め込まれており、建築物と完全にシームレスに統合されます。

最大6m×3mのガラスを収容でき、最適な断熱性を確保します。

オプション機能には、電気ロック、電動化、高度なカスタマイズ オプションなどがあり、パフォーマンス、セキュリティ、ミニマリスト デザインが組み合わされています。

MS81 は、優雅さ、技術的パフォーマンス、最大限の自然光が最優先される高級プロジェクトに最適です。

※幅4000mm×高さ2500mmの2枚引き違い戸の場合。

「芸術と工学を分けて考える世界は、世界を全体として見ていない。」 – エドマンド・ハッポルド

仕様
    • Technical Specifications – MS81 (Minimalist Systems)

    Maximum dimensions

    Height: up to 6,000 mm

    Width: unlimited

    Maximum glazed surface per sash: 19 m² (possible format: 6,000 × 3,210 mm)

    Maximum sash weight: 1,200 kg

    Number of tracks: unlimited

    • Thermal performance (for a 2-panel sliding system)

    Thermal transmittance (Uw): 1.4 W/m²K

    Glass coefficient (Ug): 1.0 W/m²K

    • Finishes and customization

    Exclusive customization and insertion system

    Fully bespoke project with unique options

    Available in RAL lacquer, textured finishes, and anodized coatings

    • Environmental performance and resistance

    Air permeability: Class A4

    Water tightness: Class E7A

    Wind resistance: Class VB3

技術仕様
  • Unique refMinimalist-built-in-pocket-sliding-window-system-2-leaf-MS81
  • コレクションセットMinimalist sliding window system
  • コレクションMS81
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)6000
  • 幅(mm)6000
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードSs_25_30_95_96
  • Uniclass2015詳細Window walling systems
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows